text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Manufacturer article number
VUVS-LT30-T32H-MD-G38-F8-1C1
Denumire
Acoperire
Aprobare
Caracteristicile bobinei
Ciclu de utilizare
Clasa de protecție
Clasa de rezistență la coroziune KBK
Conexiune electrică
Conexiune orificiu de respirație
Conexiune pneumatică 1
Conexiune pneumatică 2
Conexiune pneumatică 3
Conexiune pneumatică 4
Conexiune pneumatică 5
Control alimentare cu aer
Controlul racordului aer evacuat 82
M5
Controlul racordului aer evacuat 84
M5
Debit nominal normal
Dimensiune supapă
Direcția de curgere
Dispozitiv de acționare auxiliar manual
Fluctuații de tensiune admisibile
Funcția de evacuare
Funcția supapei
Glisor piston material
Greutatea produsului
Impuls de testare max. negativ la semnal 1
Impuls max. de testare pozitiv la semnal 0
Lățime nominală
Material carcasă
Material șuruburi
Materiale de etanșare
Mediu de control
Mediul de operare
Notă privind materialul
Notă privind mediul de operare și control
Număr articol producător
8036716
Poziția de instalare
orice
Presiune de funcționare
Principiu de etanșare
moale
Producător Numele articolului
VUVS-LT30-T32H-MD-G38-F8-1C1
Proiectare structurală
Rezistența la vibrații
Rezistență la șocuri
Temperatura ambiantă
Temperatură medie
Timp de conectare
Timp de deconectare
Tip acționare
Tip de impozit
Tip montaj
Tip reținere
Valoare C
Valoare b
0.3
WA_NR
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought