text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Manufacturer article number
GRLZ-1/8-RS-B
Denumire
Ambient temperature
Conexiune pneumatică 2
Debit nominal normal în direcția clapetei de accelerație
Debit nominal normal în direcția non-retur
Debit normal în direcția clapetei de accelerație 6 -> 0 bari
Greutatea produsului
Material de conectare pivotant
Zin turnat sub presiune
Material information
Materiale de etanșare
NBR
Max. tightening torque
Normal flow In check valve direction 6 -> 0 bar
Notă privind mediul de operare și control
Număr articol producător
151192
Operating medium
Operating pressure complete temperature range
Pneumatic connection 1
Poziția de instalare
orice
Producător Numele articolului
GRLZ-1/8-RS-B
Setting element
Knurled screw
Temperatură medie
Tip montaj
înșurubabil
Valve function
WA_NR
Știft de înșurubare material
Șurub de reglare a materialului
alamă
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem