La cerere
Adăugat la coșul de cumpărături
Manufacturer article number
VZXA-B-TS7-1 1/4"-M2-V14T-13.5-K-75-20-V4
Denumire
Aprobare
Clasa de protecție
Conexiune pneumatică
Conexiune prin cablu
Controlul mediului
Cursă
Debit Kv
Detectarea poziției
Dimensiunea unității de acționare
Direcția de curgere
Direcția fluxului
Funcția de control
Funcția supapei
Greutatea produsului
Marcaj CE (a se vedea Declarația de conformitate)
Material de acoperire
Material garnitură arbore
PTFE
Material garnitură locaș
PTFE
Material tijă piston
Materiale de etanșare
Materialul carcasei fitingului
Materialul carcasei unității
Mediu
Mediul de operare
Nivelul de integritate a siguranței (SIL)
Notă privind materialul
Număr articol producător
8060548
Număr material carcasă supapă
Număr material carcasă unitate
Organism de eliberare a certificatelor
PFD (Probability of Failure on Demand)
Poziția de instalare
orice
Presiune de funcționare
Presiune de lucru [psi]
Presiune medie
Presiunea de lucru MPa
Probabilitatea de defecțiune pe oră în [1/h].
Producător
Numele articolului
VZXA-B-TS7-1 1/4"-M2-V14T-13.5-K-75-20-V4
Proiectare structurală
Temperatura ambiantă
Temperatura de depozitare
Temperatură medie
Tip acționare
pneumatic
Tip de impozit
Tip montaj
Tip reținere
UNSPSC Code
40140000
Vâscozitate max.
WA_NR
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.