text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Manufacturer article number
VAPB-1 1/4-F-40-F0405
Denumire
Clasa de rezistență la coroziune KBK
Conexiune de montare
Cuplu de rupere la diferență de presiune
Cuplu de rupere la diferență de presiune 10 bari
Debit Kv
Direcția de curgere
Greutatea produsului
Indicator de poziție de comutare
Lățime nominală DN
32
Material arbore
alamă
Material bilă
Material carcasă
Materiale de etanșare
Mediu
Model de găurire cu flanșă
Notă privind materialul
Număr articol producător
534307
Număr material arbore
Număr material bilă
Număr material carcasă
Pe baza standardului
Poziția de instalare
orice
Principiu de etanșare
moale
Producător Numele articolului
VAPB-1 1/4-F-40-F0405
Proiectare structurală
Supapă de presiune nominală
40
Temperatură medie
Tip acționare
mecanic
Tip montaj
WA_NR
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem