La cerere
Adăugat la coșul de cumpărături
Manufacturer article number
VZBD-1/2-S1-16-T-2-F0304-V14V14
Lățime nominală DN
15
Material number shaft
1.4401
Nominal pressure fitting
16
Număr articol producător
4795666
Poziția de instalare
orice
Principiu de etanșare
moale
Producător
Numele articolului
VZBD-1/2-S1-16-T-2-F0304-V14V14
Tip acționare
mecanic
UNSPSC Code
40140000
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.