text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Manufacturer article number
VZBE-3/8-T-63-D-2-M-V15V15
Lățime nominală DN
10
Material garnitură locaș
PTFE
Material number shaft
1.4401
Materiale de etanșare
PTFE
Număr articol producător
4745215
Poziția de instalare
orice
Principiu de etanșare
moale
Producător Numele articolului
VZBE-3/8-T-63-D-2-M-V15V15
Tip acționare
mecanic
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem