La cerere
Adăugat la coșul de cumpărături
Manufacturer article number
VZBE-3/4-T-63-F-3L-F04-V15V15
Denumire
Alezaj debit Kv L
Aprobare
Clasa de rezistență la coroziune KBK
Conexiune de montare
Cuplu de rupere la diferență de presiune
Diametru interior
Direcția de curgere
Funcția supapei
Greutatea produsului
Indicator de poziție de comutare
Lățime nominală DN
20
Material arbore
Material bilă
Material carcasă
Material garnitură locaș
PTFE
Materiale de etanșare
PTFE
Mediu
Model de găurire cu flanșă
Notă privind materialul
Număr articol producător
4834291
Număr material arbore
1.4401
Număr material bilă
Număr material carcasă
Pe baza standardului
Poziția de instalare
orice
Principiu de etanșare
moale
Producător
Numele articolului
VZBE-3/4-T-63-F-3L-F04-V15V15
Proiectare structurală
Supapă de presiune nominală
Temperatură medie
Tip acționare
mecanic
Tip montaj
UNSPSC Code
40140000
WA_NR
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.