text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Manufacturer article number
VZBM-1/2-RP-40-F-3T-F03-B2B3
Denumire
Alezaj debit Kv T colț
Clasa de rezistență la coroziune KBK
Conexiune de montare
Cuplu de rupere la diferență de presiune
Diametru interior
Direcția de curgere
Funcția supapei
Greutatea produsului
Indicator de poziție de comutare
Lățime nominală DN
15
Marcaj CE (a se vedea Declarația de conformitate)
Material arbore
alamă
Material bilă
Material carcasă
Materiale de etanșare
Mediu
Model de găurire cu flanșă
Notă privind materialul
Număr articol producător
4451855
Număr material arbore
Număr material bilă
Număr material carcasă
Pe baza standardului
Poziția de instalare
orice
Principiu de etanșare
moale
Producător Numele articolului
VZBM-1/2-RP-40-F-3T-F03-B2B3
Proiectare structurală
Supapă de presiune nominală
40
Temperatură medie
Tip acționare
mecanic
Tip montaj
WA_NR
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem