text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Manufacturer article number
VZBA-1/4"-WW-63-T-22-F0304-V4V4T
Denumire
Clasa de rezistență la coroziune KBK
Conexiune de montare
Cuplu de acționare
Debit Kv
Diametru interior
Direcția de curgere
Dispozitiv de acționare auxiliar manual
niciunul
Funcția supapei
Greutatea produsului
Indicator de poziție de comutare
Lățime nominală DN
8
Material arbore
Material bilă
Material carcasă
Materiale de etanșare
Mediu
Model de găurire cu flanșă
Notă privind materialul
Număr articol producător
1686656
Număr material arbore
1.4401
Număr material bilă
Număr material carcasă
Pe baza standardului
Poziția de instalare
orice
Principiu de etanșare
moale
Producător Numele articolului
VZBA-1/4"-WW-63-T-22-F0304-V4V4T
Proiectare structurală
Supapă de presiune nominală
Temperatură medie
Tip acționare
mecanic
Tip montaj
WA_NR
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem