La cerere
Adăugat la coșul de cumpărături
Manufacturer article number
VZQA-C-M22U-6-S1S1-V4V4S1-4
Denumire
Adecvarea alimentelor
Conexiune control auxiliar aer 12
M5
Conexiune de montare
Debit Kv
Direcția de curgere
Funcția supapei
Greutatea produsului
Lățime nominală DN
6
Material Schale
Material capac carcasă
Material carcasă
Materiale de etanșare
Materialul elementului de închidere
Mediu
Mediu de control
Notă privind materialul
Număr articol producător
2931684
Număr material carcasă
Numărul de materiale al capacului carcasei
Poziția de instalare
orice
Presiune de funcționare
Presiune de rupere
Presiune de suprasarcină
Presiune diferențială
Presiune medie
Principiu de etanșare
moale
Producător
Numele articolului
VZQA-C-M22U-6-S1S1-V4V4S1-4
Proiectare structurală
Supapă de presiune nominală
10
Temperatura ambiantă
Temperatura de depozitare
Temperatură medie
Timp de conectare
Timp de deconectare
Tip acționare
pneumatic
Tip de impozit
Tip montaj
Tip reținere
Vâscozitate max.
WA_NR
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.