text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Manufacturer article number
VPCB-6-L-8-G38-10-F-D3-T22-M
Denumire
Acționare conexiune electrică, număr de poli/fire
8
Acționare conexiune electrică, tehnologie de conexiune
Acționare conexiune electrică, tip conexiune
Aprobare
Ciclu de utilizare
Clasa de protecție
Clasa de rezistență la coroziune KBK
Conexiune pneumatică 1
Conexiune pneumatică 2
Conexiune pneumatică 3
Consum de curent
Consum max. de curent
Consum max. de energie electrică
Debit nominal normal
Direcția de curgere
Element de control al conexiunii pneumatice
Funcția de diagnosticare
Funcția supapei
Greutatea produsului
Interfață Fieldbus, număr de poli/fire
5
Interfață Fieldbus, protocol
Interfață Fieldbus, tehnologie de conexiune
Interfață Fieldbus, tip conexiune
Ștecăr
Interval tensiune de funcționare c.c.
Lungime max. cablu
Lățime nominală
Marcaj CE (a se vedea Declarația de conformitate)
Material carcasă
Materiale de etanșare
Mediul de operare
Notă de aplicare
Notă privind clasa de protecție
Notă privind materialul
Notă privind mediul de operare și control
Notă privind viteza de coborâre
Număr articol producător
8071579
Ondulație reziduală
Poziția de instalare
orice
Presiune de funcționare
Principiu de etanșare
dur
Producător Numele articolului
VPCB-6-L-8-G38-10-F-D3-T22-M
Proiectare structurală
Protecție împotriva polarității inverse
Rezistența la vibrații
Rezistență la scurtcircuit
da
Rezistență la șocuri
Semnul KC
Supapă de conexiune electrică, număr de poli/fire
2
Supapă de conexiune electrică, tehnologie de conexiune
Supapă de conexiune electrică, tip conexiune
Ștecăr
Temperatura ambiantă
Tensiunea nominală de funcționare c.c.
Tip acționare
Tip afișaj
Tip de impozit
direct
Tip montaj
Tip reținere
UNSPSC Code
40140000
Viteză tipică de coborâre
WA_NR
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem