text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Carcasă: poliamidă PA.
Cablu: PVC.
Izolația firului: PVC.
Conductor din fire: cupru.
Version
Carcasă: bucșă (mamă).
Culoarea carcasei: alb.
Culoarea cablului: portocaliu.
Marcarea conductorilor: conform DIN EN 0293-308.
Note
Cablu de conectare pentru alimentarea cu curent a lămpilor cu leduri.

Pagina 1: bucșă GST15i3. Cu autoblocare (desfacere fără unelte).

Pagina 2: capătul deschis al cablului.

Destinat utilizării în încăperi uscate pentru racordarea aparatelor electrice ușoare, în condiții de solicitare mecanică moderată.
Temperature range
În cazul montării flexibile: de la -5 °C la +70 °C.
În cazul montării fixe: de la -40 °C la +70 °C.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem