Cablu de legătură Ștecăr GST18I3 plastic negru 80161-05-12X2000
- Pentru conectarea în serie a blocurilor multipriză și a lămpilor LED
- Cu 3 poli
- Priză - fișă
Sales unit
18,70 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denumire
Cablu de legătură
Varianta 1
Ștecăr GST18I3
Varianta 2
Bucșă GST18I3
Materialul
corpului de bază
plastic
Culoarea
corpului de bază
negru
L=lungime
2000
Clasa de protecție
IP20
Curent nominal
A
16
Numărul de
conductoare x
secțiunea transversală a conductorului
N=3X1,5 MM²
Tensiune nominală
V
250
Tip cablu
H05VV-F
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Izolație cablu: plastic PVC.
Ștecăr: plastic PA.
Material de contact: CuZn, placat cu cositor.
Ștecăr: plastic PA.
Material de contact: CuZn, placat cu cositor.
Version
negru.
Note
Cablu de legătură pentru conectarea cablurilor de alimentare și a luminilor LED.
Pagina 1: conector GST18i3. Auto-blocare (fără unelte).
Pagina 2: bucșă GST18i3. Auto-blocare (fără unelte).
Pagina 1: conector GST18i3. Auto-blocare (fără unelte).
Pagina 2: bucșă GST18i3. Auto-blocare (fără unelte).
Temperature range
Rezistență continuă la temperaturi de 70 de grade Celsius.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.