Capac de acoperire Bucșă GST18I3 plastic negru 80161-49-2
- Protejează conexiunile inutile de praf și murdărie
- Oferă un finisaj curat din punct de vedere vizual
- Eficient din punct de vedere al costurilor
Unitatea de vânzare
3,40 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Capac de acoperire
Varianta 1
Bucșă GST18I3
Materialul
corpului de bază
plastic
Culoarea
corpului de bază
negru
UNSPSC Code
31161512
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
Plastic PA.
Version
negru.
Note
Capac pentru închiderea celor trei bucșe cu 3 poli care nu sunt necesare (bucșa GST18i3) de la prizele de alimentare și luminile LED.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.