Bandă cu arici pe rolă Polipropilenă negru 80901-07X15000
- Cu autostingere conform UL94-V2
- Se poate tăia la lungimea dorită
- Mănunchiurile de cabluri pot fi extinse fără probleme
Unitatea de vânzare
38,40 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Bandă cu arici
Varianta 1
pe rolă
Materialul
corpului de bază
Polipropilenă
Culoarea
corpului de bază
negru
B=lățime
7,5
L=lungime
15000
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
Polipropilenă.
Version
Negru, cu autostingere conform UL94-V2.
Note
Banda cu cârlig și buclă din polipropilenă de calitate superioară poate fi deschisă și închisă din nou de sute de ori.
Benzile cu arici sunt adecvate în mod optim pentru gruparea, ordonarea și asigurarea cablurilor și a conductelor.
Cu autostingere conform UL94-V2. Se poate tăia la lungimea dorită.
Benzile cu arici sunt adecvate în mod optim pentru gruparea, ordonarea și asigurarea cablurilor și a conductelor.
Cu autostingere conform UL94-V2. Se poate tăia la lungimea dorită.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.