text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Bandă cu arici
Varianta 1
pe rolă
Materialul corpului de bază
Polipropilenă
Culoarea corpului de bază
negru
B=lățime
10
L=lungime
25000
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
Polipropilenă.
Version
Negru, cu autostingere conform UL94-V2.
Note
Banda cu cârlig și buclă din polipropilenă de calitate superioară poate fi deschisă și închisă din nou de sute de ori.
Benzile cu arici sunt adecvate în mod optim pentru gruparea, ordonarea și asigurarea cablurilor și a conductelor.

Cu autostingere conform UL94-V2. Se poate tăia la lungimea dorită.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem