Bloc pentru bride de cablu poliamidă negru 10451-01
- Componentă de fixare pentru cabluri și furtunuri
- Diverse opțiuni de montare
- Compatibil cu toate profilele comune din aluminiu
Unitatea de vânzare
0,66 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Bloc pentru bride de cablu
Varianta 2
Tip I și tip B
Materialul
corpului de bază
poliamidă
Culoarea
corpului de bază
negru
BN=pentru canelură
5-12
UNSPSC Code
31161520
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
Poliamidă întărită cu fibră de sticlă.
Version
negru.
Note
Blocul de fixare a cablurilor servește ca element de fixare pentru cabluri și furtunuri. Acesta poate fi montat pe elemente de suprafață sau pe profile de aluminiu (canelura de 5 până la 12 mm) cu un șurub cilindric sau un șurub cu capul rotunjit și o piuliță cu fantă.
Cablurile și furtunurile sunt fixate cu ajutorul unor legături de cablu.
Cablurile și furtunurile sunt fixate cu ajutorul unor legături de cablu.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.