text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Curea velari
Materialul corpului de bază
Polipropilenă
Culoarea corpului de bază
negru
Materialul componentei
poliamidă
Culoarea componentei
negru
B=lățime
20
L=lungime
300
B1
27
H1
6
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
Bandă velcro din polipropilenă.
Bucle de poliamidă.
Version
Bandă velcro neagră cu buclă, cu autostingere conform UL94-V2.
Note
Bandă cu cârlige și bucle cu inel din plastic sudat de înaltă calitate, poate fi deschisă și închisă de o sută de ori.
Cureaua Velcro este ideală pentru gruparea, organizarea și fixarea cablurilor și firelor. Acesta este tras prin orificiu cu partea de lână spre exterior, fixat ferm prin tragere înapoi și apoi fixat în siguranță.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem