text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Hook and loop belt
Main material
polypropylene
Main colour
black
Component material
polyamide
Component colour
black
B=Width
20
L=Length
500
B1
27
H1
6
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
Description

Material
Bandă velcro din polipropilenă.
Bucle de poliamidă.
Version
Bandă velcro neagră cu buclă, cu autostingere conform UL94-V2.
Note
Bandă cu cârlige și bucle cu inel din plastic sudat de înaltă calitate, poate fi deschisă și închisă de o sută de ori.
Cureaua Velcro este ideală pentru gruparea, organizarea și fixarea cablurilor și firelor. Acesta este tras prin orificiu cu partea de lână spre exterior, fixat ferm prin tragere înapoi și apoi fixat în siguranță.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought