text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Sistem de prindere cu bandă cu arici
Varianta 1
cu bandă cu arici
Materialul corpului de bază
poliamidă
Culoarea corpului de bază
negru
Materialul componentei
Polipropilenă
Culoarea componentei
negru
B=lățime
7,5
L=lungime
150
B1
15
D pentru șurub
M4
H1
8,6
L1
19
Zonă de prindere mm
4-20
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
Sistem de prindere din poliamidă întărită cu fibră de sticlă.
Bandă cu arici din polipropilenă.
Version
Sistem de prindere negru, cu autostingere conform UL94-V0.
Bandă cu arici neagră, cu autostingere conform UL94-V2.
Note
Elementul de prindere cu bandă cu arici folosește ca ajutor de instalare pentru fixarea delicată a conductelor, a cablurilor și a furtunurilor. Elementul de prindere dispune deja de o bandă cu arici. Banda cu arici se poate scoate și introduce fără unelte în elementul de prindere. Banda cu arici poate fi deschisă și închisă din nou de sute de ori.

Elementul de prindere cu bandă cu arici este adecvat pentru montajul direct cu șuruburi cu cap înecat. Element de prindere cu bandă cu arici B=30, cu șuruburi cilindrice.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem