Sistem de prindere cu bandă cu arici cu bandă cu arici poliamidă negru 80900-05-10820200
- Echipat deja cu bandă cu arici
- Montajul cablurilor fără strângere și delicat
- Refolosibil
- Pericol de rănire redus față de colierele de cablu tăiate
- Mănunchiurile de cabluri pot fi extinse fără probleme
Sales unit
5,03 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Hook and loop fastener bracket
Version 1
with hook and loop fastener
Main
material
polyamide
Main
colour
black
Component
material
polypropylene
Component
colour
black
B=Width
20
L=Length
200
B1
26
Clamping range
mm
10-60
H1
18,5
L1
36
Profile
I
Slot
width
8
UNSPSC Code
31162800
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
Description
Material
Sistem de prindere din poliamidă întărită cu fibră de sticlă.
Bandă cu arici din polipropilenă.
Bandă cu arici din polipropilenă.
Version
Sistem de prindere negru, cu autostingere conform UL94-V0.
Bandă cu arici neagră, cu autostingere conform UL94-V2.
Bandă cu arici neagră, cu autostingere conform UL94-V2.
Note
Sistemul de prindere cu bandă cu arici folosește ca ajutor de instalare pentru fixarea delicată a conductelor, a cablurilor și a furtunurilor. Sistemul de prindere este echipat deja cu o bandă cu arici. Banda cu arici se poate scoate și introduce fără unelte din sistemul de prindere. Banda cu arici poate fi deschisă și închisă din nou de sute de ori.
Sistemul de prindere cu bandă cu arici este adecvat pentru montajul direct pe profilurile din aluminiu.
Sistemul de prindere poate fi montat fără unelte cu piciorul de fixare în canelura profilurilor din aluminiu. Printr-o rotație la 45°, sistemul de prindere poate fi montat transversal sau paralel la canelura profilului.
Sistemul de prindere cu bandă cu arici este adecvat pentru montajul direct pe profilurile din aluminiu.
Sistemul de prindere poate fi montat fără unelte cu piciorul de fixare în canelura profilurilor din aluminiu. Printr-o rotație la 45°, sistemul de prindere poate fi montat transversal sau paralel la canelura profilului.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.