Sistem de prindere cu bandă cu arici cu bandă cu arici poliamidă negru 80900-05-20820200
- Echipat deja cu bandă cu arici
- Montajul cablurilor fără strângere și delicat
- Refolosibil
- Pericol de rănire redus față de colierele de cablu tăiate
- Mănunchiurile de cabluri pot fi extinse fără probleme
Unitatea de vânzare
5,03 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Sistem de prindere cu bandă cu arici
Varianta 1
cu bandă cu arici
Materialul
corpului de bază
poliamidă
Culoarea
corpului de bază
negru
Materialul
componentei
Polipropilenă
Culoarea
componentei
negru
B=lățime
20
L=lungime
200
B1
26
H1
17,1
L1
36
Lățimea canelurii
8
Profil
B
UNSPSC Code
31162800
Zonă de prindere
mm
10-60
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
Sistem de prindere din poliamidă întărită cu fibră de sticlă.
Bandă cu arici din polipropilenă.
Bandă cu arici din polipropilenă.
Version
Sistem de prindere negru, cu autostingere conform UL94-V0.
Bandă cu arici neagră, cu autostingere conform UL94-V2.
Bandă cu arici neagră, cu autostingere conform UL94-V2.
Note
Sistemul de prindere cu bandă cu arici folosește ca ajutor de instalare pentru fixarea delicată a conductelor, a cablurilor și a furtunurilor. Sistemul de prindere este echipat deja cu o bandă cu arici. Banda cu arici se poate scoate și introduce fără unelte din sistemul de prindere. Banda cu arici poate fi deschisă și închisă din nou de sute de ori.
Sistemul de prindere cu bandă cu arici este adecvat pentru montajul direct pe profilurile din aluminiu.
Sistemul de prindere poate fi montat fără unelte cu piciorul de fixare în canelura profilurilor din aluminiu. Printr-o rotație la 45°, sistemul de prindere poate fi montat transversal sau paralel la canelura profilului.
Sistemul de prindere cu bandă cu arici este adecvat pentru montajul direct pe profilurile din aluminiu.
Sistemul de prindere poate fi montat fără unelte cu piciorul de fixare în canelura profilurilor din aluminiu. Printr-o rotație la 45°, sistemul de prindere poate fi montat transversal sau paralel la canelura profilului.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.