Material
Poliamidă.
Inel O FPM 70.
Inel O FPM 70.
Version
negru.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Poliamidă.
Inel O FPM 70.
Inel O FPM 70.
Version
negru.
Note
Suportul de cablu servește ca o componentă de fixare pentru cabluri și furtunuri cu un diametru de până la 12 mm.
Acesta poate fi montat pe elemente de suprafață sau pe profile de aluminiu (canelura de 8 sau 10 mm) cu ajutorul unui șurub cilindric sau al unui șurub cu cap rotunjit și al unei piulițe cu fantă. Cablurile sunt fixate în poziție prin intermediul inelului circular fixat.
Cu două camere separate.
Acesta poate fi montat pe elemente de suprafață sau pe profile de aluminiu (canelura de 8 sau 10 mm) cu ajutorul unui șurub cilindric sau al unui șurub cu cap rotunjit și al unei piulițe cu fantă. Cablurile sunt fixate în poziție prin intermediul inelului circular fixat.
Cu două camere separate.
Drawing reference
1) Garnitură inelară
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.