text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Poliamidă PA6.
Version
negru.
Note
Adaptor pentru conectarea unui lanț de ghidare a energiei la un tub ondulat sau a unui lanț de ghidare a energiei la un racord de cablu.

Lanțul de ghidare a energiei/tubul ondulat rămâne rotativ în adaptor. Elementul de trecere pentru cabluri este prins de acesta.

Utilizați colierul de fixare pentru adaptor 80855-21 pentru fixarea adaptorului.
Temperature range
-45°C până la +105°C (pentru scurt timp, până la +150°C).
Accessory
Colier de fixare pentru adaptor 80855-21.
Elemente de trecere pentru cabluri 80855-25.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem