text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Designation
Spring
Main material
stainless steel
L0=Length
1000
D
5
Nominal size
70
Spring force F approx. (N)
154
Spring stiffness N/mm
0,219
Spring travel max.
705
UNSPSC Code
31161543
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
Oțel inoxidabil 1.4310.

Version
lucioasă.
Note
Arcul de revenire asigură că lanțul de ghidare a energiei este ținut cât mai compact posibil pe brațul robotului.

În combinație cu un opritor cu arc și un protector, se creează un sistem complet de revenire cu arc pentru lanțul de ghidare a energiei. Protectorul servește drept punct de fixare pentru arc.

Un sistem de revenire cu arc susține ghidarea lanțului de ghidare a energiei la robot. Acestea permit compensarea lungimii pentru lanțul de ghidare a energiei necesar la manipulator și împiedică agățarea buclei (formarea buclei). Scopul este de a ghida pachetul de furtunuri cât mai aproape de robot. Acest lucru reduce sarcinile pe lanțul de ghidare a energiei și uzura.
Accessory
Coliere de fixare cu opritor cu arc 80855-40.
Furci pivotante cu opritor cu arc 80855-41.
Protectoare 80855-15.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem