text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Poliamidă PA6.
Version
negru.
Note
Colierul de fixare este utilizat împreună cu adaptorul 80855-20. El este utilizat pentru a strânge și a fixa adaptorul. Adaptorul își păstrează capacitatea de rotație și de înclinare în colierul de fixare.
Temperature range
-45°C până la +105°C (pentru scurt timp, până la +150°C).
Accessory
Adaptor 80855-20.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem