text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Denumire
Dop
Materialul corpului de bază
TPO
Culoarea corpului de bază
negru
D=Diametru
10
UNSPSC Code
31161543
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
Description

Material
TPO (amestec de rășini din polipropilenă și cauciuc EPDM nereticulat și polietilenă).
Version
negru.
Note
Dopuri pentru închiderea orificiilor neutilizate de la elementul de trecere pentru cabluri. Pentru protecția împotriva impurităților și pentru etanșare.
Temperature range
între -45°C și +95°C
Accessory
Elemente de trecere pentru cabluri 80855-25.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought