text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Dop
Materialul corpului de bază
TPO
Culoarea corpului de bază
negru
D=Diametru
12,5
UNSPSC Code
31161543
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
TPO (amestec de rășini din polipropilenă și cauciuc EPDM nereticulat și polietilenă).
Version
negru.
Note
Dopuri pentru închiderea orificiilor neutilizate de la elementul de trecere pentru cabluri. Pentru protecția împotriva impurităților și pentru etanșare.
Temperature range
între -45°C și +95°C
Accessory
Elemente de trecere pentru cabluri 80855-25.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem