Dop TPO negru 80855-26-155
Sales unit
3,36 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denumire
Dop
Materialul
corpului de bază
TPO
Culoarea
corpului de bază
negru
D=Diametru
15,5
UNSPSC Code
31161543
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
Description
Material
TPO (amestec de rășini din polipropilenă și cauciuc EPDM nereticulat și polietilenă).
Version
negru.
Note
Dopuri pentru închiderea orificiilor neutilizate de la elementul de trecere pentru cabluri. Pentru protecția împotriva impurităților și pentru etanșare.
Temperature range
între -45°C și +95°C
Accessory
Elemente de trecere pentru cabluri 80855-25.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.