text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
2 Nimerit

Descriere

Material
Poliamidă PA6.
Version
negru.
Note
Elemente de conectare cu eliberarea tensiunii pentru menținerea și fixarea unui lanț de ghidare a energiei sau a unei conducte ondulate.

Elementele de conectare sunt utilizate în cazul în care lanțurile de ghidare a energiei/tuburile ondulate trebuie să fie menținute pe poziție împotriva răsucirii.

Elementele de conectare sunt echipate cu dinți de atenuare a tensiunii. Cablurile pot fi fixate în siguranță pe dinți, cu coliere de cablu.
Temperature range
-45°C până la +105°C (pentru scurt timp, până la +150°C).
Assembly
Elementele de legătură sunt deschise și închise fără unelte, cu ajutorul unei închizători din plastic. Fălcile interioare cu dinți de atenuare a tensiunii constau din două jumătăți de cochilii identice care sunt montate pe lanțul de ghidare a energiei prin intermediul unor conexiuni cu pini cu orificii. Fălcile montate în jurul lanțului de ghidare a energiei sunt introduse în elementul de conectare și permit o fixare fermă a lanțului de ghidare a energiei datorită profilării interne.

Descoperiți gama de produse norelem