text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Poliamidă PA6.
Version
negru.
Note
Elemente de conectare pentru menținerea și fixarea unui lanț de ghidare a energiei sau a unui tub ondulat.

Elementele de conectare sunt utilizate în cazul în care lanțurile de ghidare a energiei/tuburile ondulate trebuie să fie menținute pe poziție.
Temperature range
-45°C până la +105°C (pentru scurt timp, până la +150°C).
Assembly
Elementele de legătură sunt deschise și închise fără unelte, cu ajutorul unei închizători din plastic. Fălcile interioare constau din două jumătăți de cochilii identice care sunt montate pe lanțul de ghidare a energiei prin intermediul unor conexiuni cu știfturi perforate. Fălcile montate în jurul lanțului de ghidare a energiei sunt introduse în elementul de conectare și permit o fixare fermă a lanțului de ghidare a energiei datorită profilării interne.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem