text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Poliamidă PA6.
Version
negru.
Note
Elementul de trecere glisant permite lanțului de ghidare a energiei/tubului ondulat să ruleze lin și uniform în elementul de trecere.
Temperature range
-45°C până la +105°C (pentru scurt timp, până la +150°C).
Assembly
Elementul de trecere glisant se deschide și se închide fără unelte, cu ajutorul unei încuietori din plastic. Fălcile interioare constau din două jumătăți de cochilii identice care sunt montate pe lanțul de ghidare a energiei prin intermediul unor conexiuni cu știfturi perforate. Fălcile montate în jurul lanțului de ghidare a energiei sunt introduse în elementul de legătură și permit lanțului de ghidare a energiei să funcționeze fără probleme.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem