Material
Poliamidă PA6.
Version
negru.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Poliamidă PA6.
Version
negru.
Note
Flanșă pivotantă pentru utilizarea cu orice element de legătură, un element de trecere glisant sau o furcă pivotantă. Flanșa rotativă oferă mai multă libertate de mișcare la ghidarea lanțurilor de ghidare a energiei. Flanșa pivotantă poate fi rotită la 360°.
Cu furca pivotantă disponibilă opțional, flanșa pivotantă poate fi extinsă cu un grad suplimentar de libertate de mișcare.
Cu furca pivotantă disponibilă opțional, flanșa pivotantă poate fi extinsă cu un grad suplimentar de libertate de mișcare.
Assembly
Flanșa rotativă este atașată la robot/mașină în punctul corespunzător, cu ajutorul a patru șuruburi.
Șablonul de pe placa turnantă este adaptat la elementele de legătură, elementele de trecere glisante și furcile rotative.
Șablonul de pe placa turnantă este adaptat la elementele de legătură, elementele de trecere glisante și furcile rotative.
Accessory
Elemente de legătură cu element de eliberare a tensiunii 80855-05.
Elemente de legătură 80855-06.
Elemente de trecere glisante 80855-08.
Furci pivotante 80855-11.
Coliere de fixare pentru adaptoare 80855-21.
Coliere de fixare cu opritor cu arc 80855-40.
Furci pivotante cu opritor cu arc 80855-41.
Elemente de legătură 80855-06.
Elemente de trecere glisante 80855-08.
Furci pivotante 80855-11.
Coliere de fixare pentru adaptoare 80855-21.
Coliere de fixare cu opritor cu arc 80855-40.
Furci pivotante cu opritor cu arc 80855-41.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.