Eliberarea tensiunii poliamidă 80850-23-25
- Integrabil în elementul de legătură
- Ușor de întreținut și asamblat
- Design stabil, cu o durată de viață ridicată
Unitatea de vânzare
0,35 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Eliberarea tensiunii
Materialul
corpului de bază
poliamidă
H=înălțime, interior
25
B3
10
Potrivit pentru
80850-20-...
UNSPSC Code
31161543
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
Poliamidă întărită cu fibră de sticlă.
Version
Negru.
Note
Descărcările de tensiune pot aplicate elementelor de conectare în partea interioară sau exterioară a razei. Acestea fixează poziția cablurilor introduse la capetele lanțului.
Temperature range
între -30 °C și +125 °C
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.