text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Eliberarea tensiunii
Materialul corpului de bază
poliamidă
B=Lărgime, interior
76
H=înălțime, interior
35
Potrivit pentru
80850-30-35076...
UNSPSC Code
31161543
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
Poliamidă întărită cu fibră de sticlă.
Version
Negru.
Note
Descărcările de tensiune pot fi aplicate elementelor de conectare. Acestea fixează poziția cablurilor introduse la capetele lanțului.
Temperature range
între -30 °C și +125 °C
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought