text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Lanțul de ghidare a energiei
Varianta 1
poate fi deschis în raza interioară
Materialul corpului de bază
poliamidă
B1=Lățime, exterior
61
B=Lărgime, interior
50
G=număr de legături
34
H1=înălțime, exterior
23
H=înălțime, interior
17
L=lungime
986
Divizor
80850-12-17
E
79
Element de legătură
80850-11-17050
Eliberarea tensiunii
integrat în elementul de conectare
M
146
N
68,5
R
28
UNSPSC Code
31161543
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
Poliamidă întărită cu fibră de sticlă.
Version
Negru. Deschideți în raza interioară.
Note
Lanțul portcablu pentru ghidarea sigură a cablurilor flexibile de curent și date, precum și pentru furtunurile pneumatice și hidraulice. Lanțul construit modular poate fi ușor scurtat sau prelungit.

Materialul este rezistent la UV și, prin urmare, este potrivit și pentru aplicații în aer liber.
Technical Data
Caracteristica tehnică în zona autoportantă:
Viteza: 10 m/s
Accelerație: 50 m/s²
Temperature range
între -30 °C și +125 °C
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem