Lanțul de ghidare a energiei poate fi deschis în raza interioară poliamidă 80850-30-351030651
- Lanț din plastic cu rigiditate ridicată la torsiune
- Potrivit pentru curse de procesare lungi
- Poate fi deschis în raza interioară
- Scurtare/prelungire rapidă posibilă
- Întreținere redusă
- Rezistent la UV
Unitatea de vânzare
69,32 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Lanțul de ghidare a energiei
Varianta 1
poate fi deschis în raza interioară
Materialul
corpului de bază
poliamidă
B1=Lățime, exterior
119,5
B=Lărgime, interior
103
G=număr de legături
20
H1=înălțime, exterior
50
H=înălțime, interior
35
L=lungime
1040
Divizor
80850-32-35
E
180
Element de legătură
80850-31-35103
Eliberarea tensiunii
80850-33-35103
M
310
N
169
R
65
UNSPSC Code
31161543
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
Poliamidă întărită cu fibră de sticlă.
Version
Negru. Deschideți în raza interioară.
Note
Lanțul portcablu pentru ghidarea sigură a cablurilor flexibile de curent și date, precum și pentru furtunurile pneumatice și hidraulice. Lanțul construit modular poate fi ușor scurtat sau prelungit.
Materialul este rezistent la UV și, prin urmare, este potrivit și pentru aplicații în aer liber.
Materialul este rezistent la UV și, prin urmare, este potrivit și pentru aplicații în aer liber.
Technical Data
Caracteristica tehnică în zona autoportantă:
Viteza: 10 m/s
Accelerație: 50 m/s²
Viteza: 10 m/s
Accelerație: 50 m/s²
Temperature range
între -30 °C și +125 °C
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.