text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Lanțul de ghidare a energiei
Varianta 1
poate fi deschis pe ambele părți
Materialul corpului de bază
poliamidă
B1=Lățime, exterior
172
B=Lărgime, interior
150
G=număr de legături
15
H1=înălțime, exterior
64
H=înălțime, interior
45
L=lungime
1005
Divizor
80850-92-45
E
264
Element de legătură
80850-91-451150
Eliberarea tensiunii
80850-93-45150
M
450
N
200
R
100
UNSPSC Code
31161543
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
Poliamidă întărită cu fibră de sticlă.
Version
Negru. Poate fi deschis pe ambele părți.
Note
Lanțul portcablu pentru ghidarea sigură a cablurilor flexibile de curent și date, precum și pentru furtunurile pneumatice și hidraulice. Lanțul construit modular poate fi ușor scurtat sau prelungit.

Materialul este rezistent la UV și, prin urmare, este potrivit și pentru aplicații în aer liber.
Technical Data
Caracteristica tehnică în zona autoportantă:
Viteza: 10 m/s
Accelerație: 50 m/s²
Temperature range
între -30 °C și +125 °C
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem