text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Poliamidă PA6.
Version
negru.
Note
Protector de conexiune pentru conectarea la un element de trecere pentru cabluri a unui lanț de ghidare a energiei la o conductă ondulată sau a unui lanț de ghidare a energiei.

Protecția conexiunii constă din două jumătăți de cochilii. Acestea sunt glisate simplu peste lanțul de ghidare a energiei/tubul ondulat și înșurubate una în cealaltă cu șuruburi cilindrice imbus M5x12. Protectorul rămâne rotativ pe lanțul de ghidare a energiei/tubul ondulat.
Temperature range
-45°C până la +105°C (pentru scurt timp, până la +150°C).
Accessory
Elemente de trecere pentru cabluri 80855-25.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought