{"product":{"productId":"agid.35362","price":109.38,"name":"Protectoare"},"currency":"EUR"}
Material
Poliamidă PA6.
Version
negru.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Poliamidă PA6.
Version
negru.
Note
Protector pentru protecția suplimentară a lanțului de ghidare a energiei. Protejează lanțul de ghidare a energiei împotriva impacturilor, a muchiilor ascuțite și a abraziunii. Poate fi montat în orice punct al lanțului de ghidare a energiei. Protectorul este format din două jumătăți de cochilii. Acestea sunt glisate simplu peste lanțul de ghidare a energiei și înșurubate una în cealaltă cu șuruburi cilindrice imbus M5x12. Protectorul rămâne rotativ pe lanțul de ghidare a energiei.
Temperature range
-45°C până la +105°C (pentru scurt timp, până la +150°C).
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.