Material
Plastic.
Version
Buton roșu.
Cadru galben.
Cadru galben.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Plastic.
Version
Buton roșu.
Cadru galben.
Cadru galben.
Note for ordering
Vă rugăm să comandați separat elementul de contact.
Note
Butoanele de oprire de urgență sunt utilizate pentru oprirea manuală a mașinilor și a instalațiilor în caz de pericol. Butonul se înclichetează atunci când este acționat și poate fi deblocat din nou prin rotirea acestuia spre dreapta sau spre stânga. Butonul roșu este poziționat pe un fundal galben. Astfel, el poate fi recunoscut cu ușurință.
Ele au un diametru de montaj de 22,3 mm și sunt ușor de montat. Butoanele de oprire de urgență îndeplinesc toate standardele relevante.
Gradul de protecție IP se referă la partea frontală.
Certificate/standarde îndeplinite:
TÜV_Süd, cCSAus, CCC, cURus, CE, UKCA.
EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN ISO 13850.
Ele au un diametru de montaj de 22,3 mm și sunt ușor de montat. Butoanele de oprire de urgență îndeplinesc toate standardele relevante.
Gradul de protecție IP se referă la partea frontală.
Certificate/standarde îndeplinite:
TÜV_Süd, cCSAus, CCC, cURus, CE, UKCA.
EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN ISO 13850.
Technical Data
Poziție de montaj: oricare.
Durata de viață mecanică: 30.000 de cicluri de comutare.
Durata de viață mecanică: 30.000 de cicluri de comutare.
Temperature range
Temperatura de depozitare: -50 °C până la +85 °C.
Temperatura de operare: -25 °C până la +70 °C.
Temperatura de operare: -25 °C până la +70 °C.
Advantages
Contactul de siguranță (versiunea cu contact NO) monitorizează în permanență conexiunea corectă între butonul pentru oprirea de urgență și elementul de contact. În cazul în care butonul pentru oprirea de urgență este separat de elementul de contact din cauza unei instalări neglijente sau a unei deteriorări mecanice, contactul de siguranță este întrerupt imediat și utilajul este oprit.
Accessory
Elemente de contact, tip BZ (81100-05, 81100-20).
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.