text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Buton de oprire de urgență
Varianta 1
Versiunea constructivă
Materialul corpului de bază
plastic
Auto-monitorizat
nu
Clasa de protecție
IP65/IP67
Clasa de protecție
II Izolație de protecție
Cuplu de strângere a piuliței de montare Nm
2,5
Curent de contact min. mA
5
Deblocare
Rotație dreapta/stânga
Deblocare ms
<10
Guler de protecție împotriva blocării
da
Iluminabil
nu
Indicator de poziție de comutare
da
Introducerea cablului
M20 casabil
Lungime de dezizolare mm
8-10
Număr de deschizători
2
Rezistență de contact m Ohm
<100
Secțiunea transversală a conexiunii max. (mm²)
0,75-2,5
Supralicitare
da
Tensiune de contact min. V
24
Tipul conexiunii
Racord cu șurub
Ø instalare
22,3
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
smelter not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Plastic.
Conexiuni de contact AgNi.
Version
Buton roșu.
Carcasă neagră/galbenă.
Note
Butoanele de oprire de urgență sunt utilizate pentru a opri manual mașinile și sistemele în caz de pericol. Butonul de acționare se blochează atunci când este activat și poate fi deblocat din nou prin rotirea acestuia spre dreapta sau spre stânga. Butonul roșu este poziționat pe un fundal galben. Acest lucru asigură o bună recognoscibilitate.

Certificate / Standarde îndeplinite:
CE, TÜV Süd, CCC.
EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN ISO 13850.
Technical Data
Poziția de instalare: oricare.
Durata de viață mecanică: 50.000 de cicluri de comutare.
Durata de viață electrică: 50.000 de cicluri de comutare la sarcină nominală.
Contact normal închis, deschidere pozitivă: în conformitate cu EN 60947-5-1, anexa K.

Tensiunea nominală de izolație Ui: 250 V.
Curent termic continuu: 10A.

Categoria de utilizare conform IEC/EN60947-5-1:
AC15: 250 V / 3 A.
DC13: 24 V / 2 A.
Temperature range
Temperatura de depozitare: -50 °C până la +85 °C.
Temperatura de funcționare: -25 °C până la +55 °C.
Advantages
Contactul de siguranță (versiunea cu contact NO) monitorizează în permanență conexiunea corectă între butonul pentru oprirea de urgență și elementul de contact. În cazul în care butonul pentru oprirea de urgență este separat de elementul de contact din cauza unei instalări neglijente sau a unei deteriorări mecanice, contactul de siguranță este întrerupt imediat și utilajul este oprit.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem