text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Buton de oprire de urgență
Varianta 1
Minibox
Materialul corpului de bază
plastic
Auto-monitorizat
nu
Clasa de protecție
IP65
Clasa de protecție
II Izolație de protecție
Deblocare
Rotație dreapta/stânga
Deblocare ms
<10
Guler de protecție împotriva blocării
nu
Iluminabil
nu
Indicator de poziție de comutare
da
Introducerea cablului
M16 breakaway
Lungime de dezizolare mm
5
Număr de deschizători
2
Rezistență de contact m Ohm
<100
Secțiunea transversală a conexiunii max. (mm²)
0,2-1,5
Supralicitare
da
Tipul conexiunii
Clemă cu arc
UNSPSC Code
31161541
Ø instalare
22,3
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
smelter not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Plastic.
Conexiuni de contact AgNi.
Version
Buton roșu.
Carcasă neagră/galbenă.
Note
Minibox este o carcasă gata de conectare, complet echipată, care include un buton pentru oprirea de urgență și un buton de acționare. Forma îngustă a carcasei este potrivită în special pentru montarea pe profile de aluminiu.

Butoanele pentru oprirea de urgență sunt utilizate pentru a opri manual utilajele și sistemele în caz de pericol. Butonul de acționare se blochează atunci când este activat și poate fi deblocat din nou prin rotirea acestuia spre dreapta sau spre stânga. Butonul roșu este poziționat pe un fundal galben. Acest lucru asigură o bună recognoscibilitate.

Certificate / standarde respectate:
CE, TÜV Süd.
EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN ISO 13850.
Technical Data
Poziția de instalare: oricare.
Durata de viață mecanică: 50.000 de cicluri de comutare.
Durata de viață electrică: 50.000 de cicluri de comutare la sarcină nominală.
Contact normal închis, deschidere pozitivă: în conformitate cu EN 60947-5-1, anexa K.

Tensiunea nominală de izolație Ui: 250 V.
Curent termic continuu: AC15 4 A. DC13 2,5 A.

Categoria de utilizare în conformitate cu IEC/EN60947-5-1:
AC15: 240 V / 1,5 A.
DC13: 24 V / 2 A.
Temperature range
Temperatura de depozitare: -25 °C până la +85 °C.
Temperatura de funcționare: -25 °C până la +70 °C.
Assembly
Minibox poate fi fixat direct pe profilele de aluminiu cu o canelură de 8 mm și pe suprafețe plane cu ajutorul clemei de fixare.

Alternativ, Minibox poate fi, de asemenea, fixat direct pe suprafețe plane prin deschiderea carcasei cu ajutorul găurilor de montare de Ø 4,6 mm situate în partea inferioară a carcasei.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem