text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Plastic.
Version
Cadru frontal, argintiu.
Note for ordering
Vă rugăm să comandați separat elementul de contact și led.
Note
Buton cu formă constructivă rotundă. Cu capac de buton și iluminare inelară. Iluminarea în culoarea dorită se realizează cu ledul și elementul de contact disponibile separat.

Butoanele conving prin forma plată și ergonomică. Ele au un diametru de montaj de 22,3 mm și sunt ușor de montat. Butoanele îndeplinesc toate standardele relevante.

Gradul de protecție IP se referă la partea frontală.

Certificate/standarde îndeplinite:
cCSAus, CCC, cURus, CE, UKCA.
Technical Data
Temperatura de depozitare: -50 °C până la +85 °C.
Temperatura de operare: -25 °C până la +70 °C.
Temperature range
Temperatura de depozitare: -50 °C până la +85 °C.
Temperatura de operare:
-25 °C până la +70 °C (fără iluminare).
-25 °C până la +65 °C (cu iluminare cu leduri).
-25 °C până la +55 °C (cu iluminare incandescentă).
Accessory
Tip BZ (81100-06/81100-21).
Tip CT (81100-41).
Leduri 81100-90.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem