text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Denumire
Buton de imprimantă
Varianta 1
Versiune încastrată
Varianta 2
prin apăsare
Materialul corpului de bază
plastic
Culoarea corpului de bază
argintiu
Culoarea componentei
verde
Cale de acționare, mm
2,3
Categorie supratensiune
II
Clasa de protecție
IP65/IP67
Cuplu de strângere a piuliței de montare Nm
1,3-1,9
Curent min. mA
1
Deblocare ms
<10
Definiție
X1 anod, X2 catod
Iluminabil
da
Inel luminos
verde
Nivel de poluare
2
Număr de contacte normal deschise NO
1
Număr de referință
STLRGI
Puterea lămpii, max.
14mA (la 24 V CC)
Rezistență de contact m Ohm
<20
Soclu pentru lampă
Led integrat
Tensiune min. V
5
Tensiunea lămpii, max.
30V AC/DC
Tipul conexiunii
conector cu fișă plată 2,8 x 0,5mm
Ø instalare
22,3
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
not yet identified

Description

Material
Plastic.
Conexiuni de contact AgNi.
Version
Cadru frontal, argintiu.
led alb, integrat.
Note
Buton de apăsare, prin apăsare, cu formă constructivă rotundă, cu traductor cu contact integrat și conectoare cu fișă plată (se recomandă utilizarea manșoanelor plate complet sau parțial izolate). Cu capac de buton și led alb integrat. Culoarea este indicată de inelul colorat.

Butoanele de apăsare conving prin forma plată și ergonomică. Ele au un diametru de montaj de 22,3 mm și sunt ușor de montat. Butoanele îndeplinesc toate standardele relevante.

Certificare/standarde îndeplinite:
CCC, CE, cURus, DNVGL, ENEC10, VDE, UKCA.
EN 60947-5-1, EN 61058-1.
Technical Data
Poziția de instalare: oricare.
Durata de viață mecanică: 1.000.000 de cicluri de comutare.
Durata de viață electrică: 1.000.000 de cicluri de comutare la sarcină nominală.
Temperature range
Temperatura de depozitare: -40 °C până la +80 °C.
Temperatura de funcționare: -25 °C până la +70 °C.
Accessory
Carcasă de montaj 81200, 81200-05.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought