Buton de imprimantă Versiune încastrată plastic argintiu 81000-04-111
- Orificiu de montaj Ø 22,3 mm
- Design plat
- Grad de protecție IP foarte ridicat
- Iluminabil
Sales unit
31,99 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Push button
Version 1
Built-in version
Version 2
tactile
Main
material
plastic
Main
colour
silver
Actuation travel mm
2,3
Bounce time
ms
<10
Connection
type
flat connector 2.8 x 0.5 mm
Contamination level
2
Definition
X1 anode, X2 cathode
Illuminable
Yes
Installed Ø
22,3
Lamp power max.
14mA (by 24V DC)
Lamp socket
integrated LED
Lamp voltage max.
30V AC/DC
Nominal current mA
0,01-100
Nominal voltage V AC/DC
0,02-48
Overvoltage category
II
Reference number
SCTLF
Safety rating
IP65/IP67
Specific electrical resistance NC m ohm
<100
Specific electrical resistance NO m ohm
<50
Switch type
1 changer
Tightening torque
Mounting nut
Nm
1,3-1,9
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
not yet identified
Description
Material
Plastic.
Fișe cu contacte aurite Au.
Fișe cu contacte aurite Au.
Version
Cadru frontal, argintiu.
Note for ordering
Capacele de butoane și etichetele inscripționate se comandă separat.
Note
Buton de apăsare, tactil, cu formă constructivă rotundă, cu traductor cu contact integrat și conectoare cu fișă plată (se recomandă utilizarea manșoanelor plate complet sau parțial izolate). Cu led alb integrat. Diferite culori de butoane pot fi afișate prin intermediul capacelor de butoane disponibile opțional (pentru o închidere curată, este necesar un capac de buton).
Butoanele de apăsare conving prin forma plată și ergonomică. Ele au un diametru de montaj de 22,3 mm și sunt ușor de montat. Butoanele îndeplinesc toate standardele relevante.
Certificate/standarde îndeplinite:
CCC, CE, ENEC10, VDE.
EN 61058-1.
Gradul de protecție IP se referă la partea frontală.
Un buton de apăsare tactil este un comutator care oferă un feedback perceptibil prin intermediul unei rezistențe ușoare sau al unui clic, atunci când este apăsat. Acest lucru semnalează că butonul a fost apăsat corect.
Butoanele de apăsare conving prin forma plată și ergonomică. Ele au un diametru de montaj de 22,3 mm și sunt ușor de montat. Butoanele îndeplinesc toate standardele relevante.
Certificate/standarde îndeplinite:
CCC, CE, ENEC10, VDE.
EN 61058-1.
Gradul de protecție IP se referă la partea frontală.
Un buton de apăsare tactil este un comutator care oferă un feedback perceptibil prin intermediul unei rezistențe ușoare sau al unui clic, atunci când este apăsat. Acest lucru semnalează că butonul a fost apăsat corect.
Technical Data
Poziția de instalare: oricare.
Durata de viață mecanică: 1.000.000 de cicluri de comutare.
Durata de viață electrică: 1.000.000 de cicluri de comutare la sarcină nominală.
Durata de viață mecanică: 1.000.000 de cicluri de comutare.
Durata de viață electrică: 1.000.000 de cicluri de comutare la sarcină nominală.
Temperature range
Temperatura de depozitare: -40 °C până la +80 °C.
Temperatura de funcționare: -25 °C până la +70 °C.
Temperatura de funcționare: -25 °C până la +70 °C.
Accessory
Capace de butoane 81040.
Panouri inscripționate 81040-15.
Extractor de capace 81040-10.
Carcasă de montaj 81200, 81200-05.
Panouri inscripționate 81040-15.
Extractor de capace 81040-10.
Carcasă de montaj 81200, 81200-05.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.