Buton de imprimantă Versiune încastrată plastic argintiu 81000-01-1011
- Orificiu de montaj Ø 22,3 mm
- Design plat
- Grad de protecție IP foarte ridicat
- Iluminabil
Unitatea de vânzare
25,75 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Buton de imprimantă
Varianta 1
Versiune încastrată
Varianta 2
prin apăsare
Materialul
corpului de bază
plastic
Culoarea
corpului de bază
argintiu
Cale de acționare, mm
2,3
Categorie supratensiune
II
Clasa de protecție
IP65/IP67
Cuplu de strângere a piuliței de
montare
Nm
1,3-1,9
Curent min. mA
1
Deblocare
ms
<10
Definiție
X1 anod, X2 catod
Iluminabil
da
Nivel de poluare
2
Număr de contacte normal deschise NO
1
Număr de referință
STLI
Puterea lămpii, max.
14mA (la 24 V CC)
Rezistență de contact
m Ohm
<20
Soclu pentru lampă
Led integrat
Tensiune min. V
5
Tensiunea lămpii, max.
30V AC/DC
Tipul conexiunii
conector cu fișă plată 2,8 x 0,5mm
Ø instalare
22,3
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
not yet identified
Descriere
Material
Plastic.
Conexiuni de contact AgNi.
Conexiuni de contact AgNi.
Version
Cadru frontal, argintiu.
led alb, integrat.
led alb, integrat.
Note for ordering
Capacele de butoane și etichetele inscripționate se comandă separat.
Note
Buton de apăsare, prin apăsare, cu formă constructivă rotundă, cu traductor cu contact integrat și conectoare cu fișă plată (se recomandă utilizarea manșoanelor plate complet sau parțial izolate). Cu led alb integrat. Diferite culori de semnalizare pot fi afișate prin intermediul capacelor de butoane disponibile opțional (pentru o închidere curată, este necesar un capac de buton).
Butoanele de apăsare conving prin forma plată și ergonomică. Ele au un diametru de montaj de 22,3 mm și sunt ușor de montat. Butoanele îndeplinesc toate standardele relevante.
Certificare/standarde îndeplinite:
CCC, CE, cURus, DNVGL, ENEC10, VDE, UKCA.
EN 60947-5-1, EN 61058-1.
Gradul de protecție IP se referă la partea frontală.
Butoanele de apăsare conving prin forma plată și ergonomică. Ele au un diametru de montaj de 22,3 mm și sunt ușor de montat. Butoanele îndeplinesc toate standardele relevante.
Certificare/standarde îndeplinite:
CCC, CE, cURus, DNVGL, ENEC10, VDE, UKCA.
EN 60947-5-1, EN 61058-1.
Gradul de protecție IP se referă la partea frontală.
Technical Data
Poziția de instalare: oricare.
Durata de viață mecanică: 1.000.000 de cicluri de comutare.
Durata de viață electrică: 1.000.000 de cicluri de comutare la sarcină nominală.
Durata de viață mecanică: 1.000.000 de cicluri de comutare.
Durata de viață electrică: 1.000.000 de cicluri de comutare la sarcină nominală.
Temperature range
Temperatura de depozitare: -40 °C până la +80 °C.
Temperatura de funcționare: -25 °C până la +70 °C.
Temperatura de funcționare: -25 °C până la +70 °C.
Accessory
Capace de butoane 81040.
Panouri inscripționate 81040-15.
Extractor de capace 81040-10.
Carcasă de montaj 81200, 81200-05.
Panouri inscripționate 81040-15.
Extractor de capace 81040-10.
Carcasă de montaj 81200, 81200-05.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.