{"product":{"productId":"agid.36285","price":8.08,"name":"Buton, versiune încastrată Ø 22,3 mm, tip RRJ pentru elemente de contact"},"currency":"EUR"}
Material
Plastic PA12.
Version
Cadru frontal, argintiu.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Plastic PA12.
Version
Cadru frontal, argintiu.
Note for ordering
Vă rugăm să comandați separat capacul butonului, eticheta, elementul de contact și led.
Note
Buton cu formă constructivă rotundă. Diferite culori de butoane pot fi afișate prin intermediul capacelor de butoane disponibile opțional (pentru o închidere corectă, este necesar un capac de buton).
Butoanele conving prin forma plată și ergonomică. Ele au un diametru de montaj de 22,3 mm și sunt ușor de montat. Butoanele îndeplinesc toate standardele relevante.
Gradul de protecție IP se referă la partea frontală.
Certificate/standarde îndeplinite:
cCSAus, CCC, cURus, CE, UKCA.
Butoanele conving prin forma plată și ergonomică. Ele au un diametru de montaj de 22,3 mm și sunt ușor de montat. Butoanele îndeplinesc toate standardele relevante.
Gradul de protecție IP se referă la partea frontală.
Certificate/standarde îndeplinite:
cCSAus, CCC, cURus, CE, UKCA.
Technical Data
Poziție de montaj: oricare.
Durata de viață mecanică: 1.000.000 de cicluri de comutare.
Durata de viață mecanică: 1.000.000 de cicluri de comutare.
Temperature range
Temperatura de depozitare: -50 °C până la +85 °C.
Temperatura de operare: -25 °C până la +70 °C.
Temperatura de operare: -25 °C până la +70 °C.
Accessory
Elemente de contact,
tip BZ (81100-05/81100-06/81100-20/81100-21).
Tip CT (81100-40/81100-41).
Leduri 81100-90.
Capace de butoane 81040.
Etichete 81040-15.
Ridicătoare de capace 81040-10.
tip BZ (81100-05/81100-06/81100-20/81100-21).
Tip CT (81100-40/81100-41).
Leduri 81100-90.
Capace de butoane 81040.
Etichete 81040-15.
Ridicătoare de capace 81040-10.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.