text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Button cap
Version 1
transparent
Form
A
Form definition
flat
Main material
plastic
Main colour
transparent
Illuminable
Yes
Reference number
T22RRKL
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Plastic PA12.
Version
plat, transparent.
Note
Capace pentru butoane, care asigură un finisaj curat pentru butoanele de apăsare și butoanele luminoase. Capacul butonului se montează prin simpla așezare și apăsare pe buton, fără a fi necesare unelte. Cu ajutorul unui extractor de capace, disponibil opțional, capacul poate fi îndepărtat.

Capacul butonului poate fi prevăzut cu o etichetă inscripționabilă și este iluminabil.
Accessory
Extractor de capace 81040-10.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem