Capac de buton transparent plastic galben 81040-103
Unitatea de vânzare
0,40 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Capac de buton
Varianta 1
transparent
Formă
A
Tipul de formă
plat
Materialul
corpului de bază
plastic
Culoarea
corpului de bază
galben
Iluminabil
da
Număr de referință
T22RRGB
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Plastic PA12.
Version
plat, transparent.
Note
Capace pentru butoane, care asigură un finisaj curat pentru butoanele de apăsare și butoanele luminoase. Capacul butonului se montează prin simpla așezare și apăsare pe buton, fără a fi necesare unelte. Cu ajutorul unui extractor de capace, disponibil opțional, capacul poate fi îndepărtat.
Capacul butonului poate fi prevăzut cu o etichetă inscripționabilă și este iluminabil.
Capacul butonului poate fi prevăzut cu o etichetă inscripționabilă și este iluminabil.
Accessory
Extractor de capace 81040-10.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.